ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008773023243
008773023243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
32,0 mm
Nominale buitendiameter
:
36,0 mm
Totale Lengte
:
16,0 mm
Buitendiameter flens
:
45,0 mm
Flange Thickness
:
2,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,05 50 : € 1,30 1000 : € 1,02
essential solutions
delivered