ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008731023243
008731023243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
12,0 mm
Nominale buitendiameter
:
14,0 mm
Totale Lengte
:
12,0 mm
Buitendiameter flens
:
20,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,809 250 : € 0,514 1000 : € 0,405
essential solutions
delivered