ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008709023243
008709023243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
8,0 mm
Buitendiameter flens
:
12,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,455 500 : € 0,289 1000 : € 0,228
essential solutions
delivered