ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008705023243
008705023243

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
4,0 mm
Buitendiameter flens
:
12,0 mm
Flange Thickness
:
1,0 mm
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
180 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Glasvezel; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,435 500 : € 0,277 1000 : € 0,218
essential solutions
delivered