Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008141019247
008141019247


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
45,0 mm
Nominale buitendiameter
:
50,0 mm
Totale Lengte
:
30,0 mm
Buitendiameter flens
:
58,0 mm
Flensdikte
:
2,0 mm
Color
:
Green
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Aramide;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,71 50 : € 3,66 1000 : € 2,86
essential solutions
delivered