ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008140019247
008140019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominal Inside Diameter
:
40,0 mm
Nominale buitendiameter
:
44,0 mm
Totale Lengte
:
40,0 mm
Buitendiameter flens
:
52,0 mm
Flange Thickness
:
2,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,12 50 : € 3,21 1000 : € 2,51
essential solutions
delivered