Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008130019247
008130019247


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
25,0 mm
Nominale buitendiameter
:
28,0 mm
Totale Lengte
:
21,5 mm
Buitendiameter flens
:
35,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Kleur
:
Groen
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Aramide;Polytetrafluorethyleen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,77 50 : € 1,38 1000 : € 1,08
essential solutions
delivered