Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008120359902
008120359902


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
8,0 mm
Buitendiameter flens
:
20,0 mm
Flensdikte
:
2,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
120 °C
Diameter
:
14 0 mm
Binnendiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,47 500 : € 0,359 1000 : € 0,288
essential solutions
delivered