Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008106019247
008106019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
8,0 mm
Nominale buitendiameter
:
10,0 mm
Totale Lengte
:
7,5 mm
Buitendiameter flens
:
15,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Kleur
:
Groen
Materiaal
:
Nylon
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Massief materiaal
:
Nylon 6/6; Aramide; PTFE
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,449 500 : € 0,35 1000 : € 0,276
essential solutions
delivered