Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008103059902
008103059902


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
9,0 mm
Buitendiameter flens
:
16,0 mm
Flensdikte
:
2,0 mm
Gebruikstemperaturen
:
120 °C
Diameter
:
12 0 mm
Inside Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,445 500 : € 0,317 1000 : € 0,244
essential solutions
delivered