ONLINE CATALOGUS Glijlagers - Kunststof

Artikelcode: 008101019247
008101019247

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lagertype
:
Plastic
Lagermateriaal
:
Nylon
Nominale binnendiameter
:
6,0 mm
Nominale buitendiameter
:
8,0 mm
Totale Lengte
:
4,0 mm
Buitendiameter flens
:
12,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Gebruikstemperaturen
:
170 °C
Meetstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,394 500 : € 0,306 1000 : € 0,242
essential solutions
delivered