Kappen voor de Auto-industrie

Kappen voor de Auto-industrie


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
8,0 mm
Inwendige hoogte
:
2,6 mm
Buitendiameter
:
9,8 mm
Totale hoogte
:
3,8 mm
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,12 150 : € 1,06 750 : € 0,507 1500 : € 0,319 15000 : € 0,302 30000 : € 0,286 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Binnendiameter
:
8,0 mm
Inwendige hoogte
:
2,6 mm
Buitendiameter
:
9,8 mm
Totale hoogte
:
3,8 mm
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 250 : € 0,606 1250 : € 0,289 2500 : € 0,182 25000 : € 0,173 50000 : € 0,164 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered