NIEUW Asbussen - schroefdraadboring met schroefdraad

Artikelcode: 1337604
  • Most commonly used and cost effective Shaft Collars
  • The holding power of a Set Screw Collar is provided by the impingement of the screw into the shaft
  • Available in three different types
  • Type 1 - full set collar
  • Type 2 - semi-spilt collar
  • Type 3 - Split collar
  • Type 1 - with a grub screw DIN 553
  • Type 2/3 - Head Screw DN912

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koppelingsstijl
:
Hex Bore Clamp
Kraagstijl
:
Split Two Piece
Materiaal
:
Staal
Boorgatdiameter
:
30,0 mm
Buitendiameter
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,70 10 : € 21,05 20 : € 20,49 50 : € 19,40
essential solutions
delivered