Vrouwelijke Thumb Vleugelknop: 40,0 mmKnoplengte, 8,0 mm Draadlengte, M8 Draad

Artikelcode: 259084059935
Deze Black vrouwelijke vleugelknop heeft een hendelhoogte vanN/A en een hendelbreedte van N/A. Het is gemaakt van Polyamide

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knob Length
:
40,0 mm
Thread Length
:
8,0 mm
Thread Size
:
M8
Mount Type
:
Tapgat
Overall Height
:
25,0 mm
Handle Height
:
17,0 mm
Handle Width
:
15,5 mm
Handle Length
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,15 50 : € 2,14 1000 : € 2,12
essential solutions
delivered