Vrouwelijke Thumb Vleugelknop: 32,0 mmKnoplengte, 8,0 mm Draadlengte, M6 Draad

Artikelcode: 259063059935
Deze Black vrouwelijke vleugelknop heeft een hendelhoogte vanN/A en een hendelbreedte van N/A. Het is gemaakt van Polyamide

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knob Length
:
32,0 mm
Thread Length
:
8,0 mm
Thread Size
:
M6
Mount Type
:
Tapgat
Overall Height
:
23,0 mm
Handle Height
:
15,0 mm
Handle Width
:
13,0 mm
Handle Length
:
32,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,74 1000 : € 1,72
essential solutions
delivered