Vrouwelijke Vleugelknoppen - Tapse Vleugel

Vrouwelijke Tapse Vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Knoplengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Draadlengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Schroefdraadmaat

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Knopvorm

Kleur

Materiaal knop


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knoplengte
:
25,0 mm
Draadlengte
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
8,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,35 10 : € 5,02 100 : € 4,78 200 : € 4,53 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
36,0 mm
Draadlengte
:
14,5 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
12,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
14,5 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,65 20 : € 6,40 200 : € 6,10 400 : € 5,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
45,0 mm
Draadlengte
:
9,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
13,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
24,0 mm
Steelhoogte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,84 10 : € 7,72 100 : € 7,34 200 : € 6,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
45,0 mm
Draadlengte
:
12,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
13,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
24,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,84 10 : € 7,72 100 : € 7,34 200 : € 6,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
57,0 mm
Draadlengte
:
12,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
16,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 16,59 20 : € 9,97 200 : € 9,49 400 : € 8,98 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
57,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M10
Knopvorm
:
Taps toelopende
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal knop
:
Roestvrij staal
Diameter basis
:
16,0 mm
Afwerking
:
Mat
Materiaal Schroefdraad
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
28,0 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 16,33 20 : € 9,85 200 : € 9,34 400 : € 8,85 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
20,0 mm
Draadlengte
:
6,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Knopvorm
:
Duim
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon
Massief materiaal
:
Polyamide
Handgreephoogte
:
11,0 mm
Handgreeplengte
:
20,0 mm
Handgreepbreedte
:
9,5 mm
Totale hoogte
:
11,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,72 50 : € 1,71 1000 : € 1,70 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
26,0 mm
Draadlengte
:
6,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5
Knopvorm
:
Duim
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon
Massief materiaal
:
Polyamide
Handgreephoogte
:
13,0 mm
Handgreeplengte
:
26,0 mm
Handgreepbreedte
:
11,0 mm
Totale hoogte
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,76 50 : € 1,75 1000 : € 1,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
32,0 mm
Draadlengte
:
8,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Knopvorm
:
Duim
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon
Massief materiaal
:
Polyamide
Handgreephoogte
:
15,0 mm
Handgreeplengte
:
32,0 mm
Handgreepbreedte
:
13,0 mm
Totale hoogte
:
23,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,84 1000 : € 1,82 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Knoplengte
:
40,0 mm
Draadlengte
:
8,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Knopvorm
:
Duim
Bevestiginstype
:
Tapgat
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon
Massief materiaal
:
Polyamide
Handgreephoogte
:
17,0 mm
Handgreeplengte
:
40,0 mm
Handgreepbreedte
:
15,5 mm
Totale hoogte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,28 50 : € 2,27 1000 : € 2,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered