Mannelijke Duim Vleugelknop: 33,0 mmKnoplengte, 30,0 mm Draadlengte, M8 Draad

Artikelcode: KTSW-33M08M30
Zwart De Mannelijke Vleugelknop heeft een Draadeinde voor bevestiging op M8 draad. De Duim vleugelknop biedt goede grip voor regelmatig vastdraaien.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knopvorm
:
Duim
Knoplengte
:
33,0 mm
Draadlengte
:
30,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Materiaal knop
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Materiaal Schroefdraad
:
Elektrolytisch verzinkt
Afwerking
:
Mat
Steelhoogte
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,54 30 : € 4,28 150 : € 2,04 300 : € 1,28 3000 : € 1,23 6000 : € 1,16
essential solutions
delivered