Rond Kogelknop: 25,00 mm Diameter, M6 Draden, Inzetstuk met Schroefdraad

Artikelcode: 107062569915
Kogelknoppen met een Schroefdraad van M6

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knopdiameter
:
25,00 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Bevestiginstype
:
Inzetstuk met Schroefdraad
Bevestigingsmethode
:
Met Schroefdraad
Knopstijl
:
Rond
Materiaal knop
:
Fenol
Afwerking
:
Glans
Massief materiaal
:
Fenol
Kleur
:
Zwart
Hoogte knop
:
23,0 mm
Diameter
:
25 0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,73 50 : € 1,47 1000 : € 0,905
essential solutions
delivered