Stergreep en Knop: , 32,0 mm Diameter, M6 Threads

Artikelcode: 266062000911
OrangeM6 De knop heeft een diameter van 32,0 mm met oren van voor uitstekende grip en comfort tijdens het instellen van de machine.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Diameter
:
32,0 mm
Thread Size
:
M6
Hand Wheel Height
:
23,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,88 50 : € 2,87 1000 : € 2,84
essential solutions
delivered