Stergreep en Knop: , 63,0 mm Diameter, M12 Threads

Artikelcode: 264126300911
OrangeM12 De knop heeft een diameter van 63,0 mm met oren van voor uitstekende grip en comfort tijdens het instellen van de machine.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Diameter
:
63,0 mm
Thread Size
:
M12
Hand Wheel Height
:
37,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 6,04 50 : € 6,02 1000 : € 5,96
essential solutions
delivered