Stergreep en Knop: , 50,0 mm Diameter, M10 Threads

Artikelcode: 264105000911
OrangeM10 De knop heeft een diameter van 50,0 mm met oren van voor uitstekende grip en comfort tijdens het instellen van de machine.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Diameter
:
50,0 mm
Thread Size
:
M10
Hand Wheel Height
:
30,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,62 50 : € 4,60 1000 : € 4,55
essential solutions
delivered