Vrouwelijk Stergreep en Knop: , 40,0 mm Diameter, M8 Threads

Artikelcode: 263400841736
ChromeM8Vrouwelijk De knop heeft een diameter van 40,0 mm met oren van voor uitstekende grip en comfort tijdens het instellen van de machine.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Overall Diameter
:
40,0 mm
Thread Size
:
M8
Hand Wheel Height
:
26,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,34 10 : € 11,28 50 : € 11,17
essential solutions
delivered