Vrouwelijk Stergreep en Knop: , 32,0 mm Diameter, M6 Threads

Artikelcode: 263320641736
ChromeM6Vrouwelijk De knop heeft een diameter van 32,0 mm met oren van voor uitstekende grip en comfort tijdens het instellen van de machine.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Overall Diameter
:
32,0 mm
Thread Size
:
M6
Hand Wheel Height
:
22,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 10,52 10 : € 10,46 50 : € 10,36
essential solutions
delivered