Draadeinde Kartelgreep en Knop:32,0 mm Diameter, M8 Draden, Nylon;25% GF

Artikelcode: 258322559935
ZwartDraadeinde De Kartelgreep en -knop heeft een gekartelde rand rond de greep met 32,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Knopdiameter
:
32,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon;25% GF
Knop uit vol materiaal
:
25% glasvezel
Afwerking
:
Mat
Totale hoogte
:
25,0 mm
Schroefdraadmateriaal
:
Messing
Hoogte knop
:
22,0 mm
Steelhoogte
:
9,0 mm
Diameter Behuizing
:
22,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 2,02 50 : € 2,01 1000 : € 1,99
essential solutions
delivered