Draadeinde Kartelgreep en Knop:16,0 mm Diameter, M4 Draden, Nylon;25% GF

Artikelcode: 258161659935
ZwartDraadeinde De Kartelgreep en -knop heeft een gekartelde rand rond de greep met 16,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Knopdiameter
:
16,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Kleur
:
Zwart
Materiaal knop
:
Nylon;25% GF
Knop uit vol materiaal
:
25% glasvezel
Afwerking
:
Mat
Totale hoogte
:
16,0 mm
Schroefdraadmateriaal
:
Messing
Hoogte knop
:
13,0 mm
Steelhoogte
:
5,0 mm
Diameter Behuizing
:
13,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 1,54 1000 : € 1,52
essential solutions
delivered