Vrouwelijk Kartelgreep en Knop:28,0 mm Diameter, M8 Draden, Nylon

Artikelcode: KTSR-28M08F
BlackVrouwelijk De Kartelgreep en -knop heeft een ruwe rand rond de greep met 28,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Knob Diameter
:
28,0 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,34 50 : € 3,17 250 : € 1,52 500 : € 0,954 5000 : € 0,906 10000 : € 0,859
essential solutions
delivered