Vrouwelijk Kartelgreep en Knop:23,0 mm Diameter, M6 Draden, Nylon

Artikelcode: KTSR-23M06F
BlackVrouwelijk De Kartelgreep en -knop heeft een ruwe rand rond de greep met 23,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Knob Diameter
:
23,0 mm
Thread Size
:
M6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,89 50 : € 2,45 250 : € 1,17 500 : € 0,735 5000 : € 0,699 10000 : € 0,661
essential solutions
delivered