Vrouwelijk Kartelgreep en Knop:22,0 mm Diameter, M8 Draden, Nylon

Artikelcode: 466345
BlackVrouwelijk De Kartelgreep en -knop heeft een ruwe rand rond de greep met 22,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Knob Diameter
:
22,0 mm
Thread Size
:
M8
Overall Height
:
16,0 mm
Knob Height
:
16,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 50 : € 0,898 250 : € 0,428 500 : € 0,269 5000 : € 0,257 10000 : € 0,243
essential solutions
delivered