Vrouwelijk Kartelgreep en Knop:15,0 mm Diameter, M5 Draden, Nylon

Artikelcode: 466343
BlackVrouwelijk De Kartelgreep en -knop heeft een ruwe rand rond de greep met 15,0 mm diameter, die voor een stevige en toch comfortabele grip zorgt.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Vrouwelijk
Knob Diameter
:
15,0 mm
Thread Size
:
M5
Overall Height
:
11,0 mm
Knob Height
:
11,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,34 50 : € 0,67 250 : € 0,32 500 : € 0,201 5000 : € 0,191 10000 : € 0,181
essential solutions
delivered