Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7512 - € 0,9124 | 238 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
€ 2,2079 - € 2,2362 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||||
€ 13,4032 - € 18,2719 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Schroefdraad volledig doorheen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 8,7892 - € 8,9449 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 9,4685 - € 9,5959 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 0,2207 - € 0,3071 | 17250 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Binnendraad
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||||
€ 0,3142 - € 0,4331 | 7750 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Binnendraad
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||||
€ 8,8599 - € 8,8599 | 189 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Gat met schroefdraad
|
|
PP
|
||||
€ 0,7512 - € 0,9124 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
€ 1,4294 - € 3,7152 | 1967 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Staal
|
Binnendraad
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
€ 3,0146 - € 3,0288 | 9 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||||
€ 20,5081 - € 20,8337 | 37 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Schroefdraad volledig doorheen
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||||
€ 9,0864 - € 9,2562 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 1,5427 - € 4,0719 | 857 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Staal
|
Binnendraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 0,2887 - € 0,3977 | 3668 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Binnendraad
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
€ 3,3968 - € 5,3216 | 76 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
€ 0,3014 - € 0,6806 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||||
€ 0,9709 - € 2,9543 | 6813 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Staal
|
Binnendraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
€ 2,2079 - € 2,2362 | 12 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Binnendraad
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
€ 13,2616 - € 13,4739 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Schroefdraad volledig doorheen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan