DuimschroefT-greepknop: 13,0 mm Knopdiameter, 13,0 mm Basisdiameter, M6 Compatibele Schroefmaat

Artikelcode: 466354
ZwartNylonT-greep De knop kan over alle lengtes M6 schroef worden gedrukt en de T-greep biedt extra houvast.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Knopstijl
:
T-greep
Knopdiameter
:
13,0 mm
Diameter basis
:
13,0 mm
Compatibele schroefmaten (alle)
:
M6
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale hoogte
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,518 50 : € 0,26 250 : € 0,124 500 : € 0,078 5000 : € 0,0741 10000 : € 0,0701
essential solutions
delivered