KNOPPEN EN HANDWIELEN

Ons brede assortiment draaiknoppen is verkrijgbaar in een keur aan stijlen en ontwerpen in verschillende maten en materialen. Onze gloednieuwe gewelfde knoppen zijn verkrijgbaar met zowel binnen- als buitendraad en gemaakt van roestvrij staal voor een hygiënische toepassing. Ook nieuw in het assortiment zijn de 3-armige handwielen. Deze handwielen zijn ergonomisch en vetbestendig.

Knoppen en handwielen

Essentra Components heeft een uitgebreid assortiment mannelijke en vrouwelijke klemmende knoppen die verkrijgbaar zijn in de vorm van sterknoppen of knoppen met een gekartelde grip.

Sterknoppen: deze klemmende knoppen hebben een gegroefd handvat. Bij deze stijl is meestal een stevige greep mogelijk voor een maximale hefboomwerking tijdens het draaien. Sterknoppen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen, van twee punten, de zogenaamde T-greep, tot zeven of zelfs acht punten.

Gripknoppen: worden vaak aangeduid als gekartelde knoppen. Dit type klemknop is meestal rond met een rij van ruwe ribbels rond de buitenkant van de greep. Hierdoor ontstaat een goede grip en wordt wegglijden verminderd. Met deze knop kan minder kracht gezet worden dan met een sterknop, wat deze knop ideaal maakt voor toepassingen waarvoor minder kracht nodig is.

Iets nodig met nog meer klemkracht? Klemgrepen zijn in offset, recht of gebogen modellen verkrijgbaar, met een kogeleinde waarop kracht gezet kan worden.


 

essential solutions
delivered