Excenterhendel met Buitendraad: Draadeinde, M8 Draad, Totale Lengte

Artikelcode: KCL-106
L x 53,5 mmH Excenterhendel met Buitendraad Draadeinde kan in toepassingen met binnendraad gedraaid en bevestigd worden zonder het gebruik van handgereedschap.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Schroefdraadmaat
:
M8
Totale hoogte
:
53,5 mm
Diameter Behuizing
:
27,0 mm
Hoogte body
:
28,5 mm
Draadlengte
:
25,0 mm
Bevestigingsmateriaal
:
Staal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Handgreeplengte
:
96,0 mm
Handgreeptype
:
Massieve Handgreep
Spoed/TPI
:
1.25 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 28,13
essential solutions
delivered