Excenterhendel met Buitendraad: Draadeinde, M6 Draad, Totale Lengte

Artikelcode: KCL-100
L x 52,0 mmH Excenterhendel met Buitendraad Draadeinde kan in toepassingen met binnendraad gedraaid en bevestigd worden zonder het gebruik van handgereedschap.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Draadeinde
Schroefdraadmaat
:
M6
Totale hoogte
:
52,0 mm
Diameter Behuizing
:
18,0 mm
Hoogte body
:
22,0 mm
Draadlengte
:
30,0 mm
Bevestigingsmateriaal
:
Staal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Handgreeplengte
:
70,4 mm
Handgreeptype
:
Massieve Handgreep
Spoed/TPI
:
1.0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,47
essential solutions
delivered