Zwengel met Rechte Arm en Inklapbare Greep: Radius: 90°, Handgreepstijl: Revolving;Folding

Artikelcode: JCL-895
Thermoplastic Inklapbare Greep, Rechte Arm 90° radius Revolving;Folding Zwengel is ideaal voor gebruik in mechanische combinaties of soortgelijke toepassingen.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Mount Type
:
Threaded Stud
Radius
:
90°
Handle Style
:
Revolving;Folding
Overall Height
:
25,0 mm
Merk
:
Reid Select
Handle Diameter
:
25,0 mm
Thread Length
:
16,0 mm
Pitch/TPI
:
1.25 mm
Thread Size
:
M8
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,97
essential solutions
delivered