Vaste Zwengels van Spuitgegoten Zink - Rechte Arm

Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Naafdiameter

Totale Lengte

Armlengte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
80,0 mm
Hoogte van de basis
:
24,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
21,0 mm
Gatmaat
:
10,0 mm
Gattype
:
Bore
Naafdiameter
:
23,0 mm
Totale Lengte
:
102,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 16,47 15 : € 14,37 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
80,0 mm
Hoogte van de basis
:
24,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
21,0 mm
Gatmaat
:
10,0 mm
Gattype
:
Square
Naafdiameter
:
23,0 mm
Totale Lengte
:
102,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 19,11 15 : € 16,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
100,0 mm
Hoogte van de basis
:
28,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
23,0 mm
Gatmaat
:
12,0 mm
Gattype
:
Bore
Naafdiameter
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
125,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 18,50 15 : € 16,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
100,0 mm
Hoogte van de basis
:
28,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
23,0 mm
Gatmaat
:
12,0 mm
Gattype
:
Square
Naafdiameter
:
27,0 mm
Totale Lengte
:
125,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,18 15 : € 18,58 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
125,0 mm
Hoogte van de basis
:
34,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
26,0 mm
Gatmaat
:
14,0 mm
Gattype
:
Bore
Naafdiameter
:
32,0 mm
Totale Lengte
:
154,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 22,63 12 : € 19,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
125,0 mm
Hoogte van de basis
:
34,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
26,0 mm
Gatmaat
:
14,0 mm
Gattype
:
Square
Naafdiameter
:
32,0 mm
Totale Lengte
:
154,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,31 12 : € 22,21 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
160,0 mm
Hoogte van de basis
:
38,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
26,0 mm
Gatmaat
:
17,0 mm
Gattype
:
Bore
Naafdiameter
:
35,0 mm
Totale Lengte
:
191,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,73 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Handgreepstijl
:
Revolving
Materiaal hendel
:
Aluminium
Armlengte
:
160,0 mm
Hoogte van de basis
:
38,0 mm
Merk
:
N/A
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Gepoedercoat
Handgreepdiameter
:
26,0 mm
Gatmaat
:
17,0 mm
Gattype
:
Square
Naafdiameter
:
35,0 mm
Totale Lengte
:
191,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 28,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered