Gegoten Vaste Zwengel - Rechte Arm: 0° Radius, Threaded Stud Bevestiging

Artikelcode: JCL-970
ThermoplasticRevolving Vaste Zwengel met Rechte Arm uit Gegoten Zink heeft een radius van 0° en een Threaded Stud bevestiging voor gebruik met machines en de constructie van commerciële producten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Radius
:
Mount Type
:
Threaded Stud
Handle Style
:
Revolving
Totale Lengte
:
107,0 mm
Merk
:
Reid Select
Handle Diameter
:
28,0 mm
Thread Length
:
15,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Thread Size
:
M12
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 8,77
essential solutions
delivered