Verzonken Greep met Schroefbevestiging: 133,0 mm Totale lengte, Rechthoekig, Snap-Fit trekhandgreep

Artikelcode: 493455
Rechthoekig Deze Verzonken Greep met Schroefbevestiging is 133,0 mm voor een comfortabele, ingebouwde greep op een deur of een paneel. Deze handgrepen zijn gemaakt van ZwartPolyamide.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
133,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Rechthoekig
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Totale hoogte
:
60,0 mm
Schroef/boutmaat
:
M6
Bevestiginstype
:
Schroefbevestiging
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,23 10 : € 17,60 100 : € 16,72 200 : € 15,84
essential solutions
delivered