Verzonken Grepen - Schroefbevestiging

Verzonken Grepen met Schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. Verzonken bevestiging is ideaal voor plaatsen waar een uitstekende greep functionaliteit beperkt of voor kleine ruimtes.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Uitgespaarde vorm/stijl


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
133,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Rechthoekig
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Polyamide
Bevestiginstype
:
Schroefbevestiging
Totale hoogte
:
60,0 mm
Schroef/boutmaat
:
M6
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,23 10 : € 17,60 100 : € 16,72 200 : € 15,84 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Totale Lengte
:
131,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Rechthoekig
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen
Bevestiginstype
:
Schroefbevestiging
Totale hoogte
:
79,0 mm
Schroef/boutmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 8,08 50 : € 6,81 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
101,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Trapezium
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Grijs
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen
Bevestiginstype
:
Schroefbevestiging
Totale hoogte
:
52,0 mm
Schroef/boutmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 6,58 50 : € 5,55 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
101,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Trapezium
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen
Bevestiginstype
:
Schroefbevestiging
Totale hoogte
:
52,0 mm
Schroef/boutmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 2

Kopen in veelvouden van: 2

2 : € 5,77 100 : € 4,87 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered