OPRUIMING Verzonken Grepen - Klikbevestiging:36,0 mm x 136,0 mmRechthoekig Verzonken Greep

Artikelcode: 493585
Deze Snap-Fit trekhandgreep heeft een totale lengte van 136,0 mm en een totale hoogte van 36,0 mm. Hij is gemaakt van ABS met een Satijn afwerking en is Zwart van kleur.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
136,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Rechthoekig
Handgreepstijl
:
Snap-Fit trekhandgreep
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
ABS
Totale hoogte
:
36,0 mm
Afwerking
:
Satijn
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen
Bevestigingsgatbreedte
:
31,0 mm
Bevestigingsgatlengte
:
132,0 mm
Plaatdikte (mm)
:
1 0 -
Interne diepte
:
16,5 mm
Bevestiginstype
:
Vastklikmodel
Algehele diepte
:
18,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,66 20 : € 2,19 200 : € 2,09 400 : € 1,98
essential solutions
delivered