Verzonken Greep met Boutbevestiging: 100,0 mm Totale lengte, Rechthoekig, Trekgreep Inklikmodel

Artikelcode: 493465
Rechthoekig Deze Verzonken Greep met Boutbevestiging is 100,0 mm lang voor een comfortabele grip op uitrusting voor de voedselindustrie. Deze Roestvrij staalRoestvrij staal greep heeft een satijnglans-afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
100,0 mm
Uitgespaarde vorm/stijl
:
Rechthoekig
Handgreepstijl
:
Trekgreep Inklikmodel
Vorm handgreep
:
Rechthoekig
Kleur
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale hoogte
:
62,0 mm
Afwerking
:
Satijn
Massief materiaal
:
304 roestvrij staal
Schroef/boutmaat
:
M5
Bevestiginstype
:
Boutbevestiging
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 32,64 50 : € 19,64 500 : € 18,67 1000 : € 17,67
essential solutions
delivered