Menu Search

Trekgrepen - Boorgat, schuine boog

Op voorraad

Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
16 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal hendel Totale hoogte Bestellen
€ 6,7566 - € 9,0087 290 Op voorraad
Nylon
55.0 mm
€ 8,959 - € 11,1386 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Nylon
39.0 mm
€ 10,6857 - € 22,4401 199 Op voorraad
Staal
107.0 mm
€ 25,0655 - € 25,0655 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Staal
107.0 mm
€ 1,763 - € 2,4669 104 Op voorraad
Nylon
40.0 mm
€ 6,7566 - € 9,0087 4038 Op voorraad
Nylon
56.0 mm
€ 8,407 - € 10,431 478 Op voorraad
Nylon
39.0 mm
€ 11,1084 - € 13,8855 893 Op voorraad
Nylon
46.0 mm
€ 6,7566 - € 9,0087 295 Op voorraad
Nylon
55.0 mm
€ 4,4441 - € 9,3327 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Aluminium
55.0 mm
€ 4,2035 - € 9,3327 158 Op voorraad
Staal
80.0 mm
€ 12,7238 - € 26,72 37 Op voorraad
Staal
107.0 mm
€ 32,8074 - € 32,8074 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Staal
107.0 mm
€ 17,2529 - € 36,2311 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Staal
107.0 mm
€ 15,7951 - € 33,1697 86 Op voorraad
Staal
107.0 mm
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Staal
107.0 mm
Trekgreep 55.0 mm Inwendige schroefdraad Zwart

110000269916

Prijsbereik
€ 9,0087 - € 6,7566

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreep 39.0 mm Schroefdraad volledig doorheen Zwart

109000169916

Prijsbereik
€ 11,1386 - € 8,959

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    120.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
  • Totale lengte
    144.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Staal

387300

Prijsbereik
€ 22,4401 - € 10,6857

Voorraadniveaus
199 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    300.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
  • Totale lengte
    332.0 mm
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Staal

387800

Prijsbereik
€ 25,0655 - € 25,0655

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    800.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
Handgreep 40.0 mm 186.5 mm Nylon Zwart

286

Prijsbereik
€ 2,4669 - € 1,763

Voorraadniveaus
104 Op voorraad
Kenmerken
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    160.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    186.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreep 56.0 mm Inwendige schroefdraad Zwart

110000359916

Prijsbereik
€ 9,0087 - € 6,7566

Voorraadniveaus
4038 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter bevestigingsgat
    4.2 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    56.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreep 39.0 mm Schroefdraad volledig doorheen Zwart

109000369916

Prijsbereik
€ 10,431 - € 8,407

Voorraadniveaus
478 Op voorraad
Kenmerken
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    120.0 mm
  • Totale hoogte
    39.0 mm
  • Totale lengte
    135.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreep 46.0 mm Schroefdraad volledig doorheen Zwart

109000269916

Prijsbereik
€ 13,8855 - € 11,1084

Voorraadniveaus
893 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    160.0 mm
  • Totale hoogte
    46.0 mm
  • Totale lengte
    178.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Trekgreep 55.0 mm Inwendige schroefdraad Zwart

110000169916

Prijsbereik
€ 9,0087 - € 6,7566

Voorraadniveaus
295 Op voorraad
Kenmerken
  • Diameter bevestigingsgat
    8.0 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel polyamide 6
Trekgreep 55.0 mm (L) GF PA Zwart

35002002E

Prijsbereik
€ 9,3327 - € 4,4441

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Diameter bevestigingsgat
    9.0 mm
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Totale lengte
    55.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide
Trekgreep 80.0 mm Staal Zwart

35002006E

Prijsbereik
€ 9,3327 - € 4,2035

Voorraadniveaus
158 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    80.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Materiaal hendel
    Staal
  • Handgreepstijl
    Eindstukken
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Staal

387400

Prijsbereik
€ 26,72 - € 12,7238

Voorraadniveaus
37 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    400.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
  • Totale lengte
    432.0 mm
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Staal

3871000

Prijsbereik
€ 32,8074 - € 32,8074

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    1000.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
  • Totale lengte
    1032.0 mm
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Staal

387600

Prijsbereik
€ 36,2311 - € 17,2529

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    600.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Staal

387500

Prijsbereik
€ 33,1697 - € 15,7951

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    500.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm
Trekgreepcombinaties 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Staal

387700


Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Draadmaat
    8.5 mm Through Hole
  • Hartafstand bevestigingsgaten
    700.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    8.5 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    107.0 mm