Trekgreep-set - Doorlopend gat, Schuine Boog

Trekgreep-set voor Doorsteekgat met Schuine Boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Hartafstand bevestigingsgaten

Bevestiginstype

Vorm handgreep

Handgreepstijl


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestiginstype
:
Threaded
Materiaal hendel
:
Nylon
Handgreepkleur
:
Zwart
Handgreepstijl
:
Square Grip/Rectangular Bar
Diameter Bevestigingsgat
:
8,0 mm
Afstand bevestigingsgat
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
56,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,68 50 : € 4,57 1000 : € 3,89 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6 (ECHTER,-6) And 30% glasvezel
Handgreepkleur
:
Zwart
Handgreepstijl
:
Vierkante Greep/Rechthoekige Stang
Diameter Bevestigingsgat
:
8,0 mm
Afstand bevestigingsgat
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 11,82 50 : € 10,41 1000 : € 10,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestiginstype
:
Met Schroefdraad
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6 (ECHTER,-6) And 30% glasvezel
Handgreepkleur
:
Zwart
Handgreepstijl
:
Vierkante Greep/Rechthoekige Stang
Diameter Bevestigingsgat
:
8,0 mm
Afstand bevestigingsgat
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
55,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 11,82 50 : € 10,41 1000 : € 10,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
144,0 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
:
120,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroefdraad volledig doorheen
Vorm handgreep
:
Vierkante greep/rechthoekige Bar
Materiaal hendel
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6 (ECHTER,-6) And 30% glasvezel
Handgreepkleur
:
Zwart
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
39,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,87 50 : € 6,33 1000 : € 5,38 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
135,0 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
:
120,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroefdraad volledig doorheen
Vorm handgreep
:
Vierkante greep/rechthoekige Bar
Materiaal hendel
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6 (ECHTER,-6) And 30% glasvezel
Handgreepkleur
:
Zwart
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Totale hoogte
:
39,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 7,37 50 : € 5,94 1000 : € 5,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
178,0 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
:
160,0 mm
Bevestiginstype
:
Schroefdraad volledig doorheen
Vorm handgreep
:
Vierkante greep/rechthoekige Bar
Materiaal hendel
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6 (ECHTER,-6) And 30% glasvezel
Handgreepkleur
:
Zwart
Totale hoogte
:
46,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 10,25 50 : € 9,02 1000 : € 8,76 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered