Trekgreep-combinatie - Doorlopend Gat, Hoekig, Rechte Hoek

Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
214,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
200,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 25,59 12 : € 22,31 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
214,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
200,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,52 12 : € 24,01 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
264,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
250,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 26,44 15 : € 23,07 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
264,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
250,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 28,32 15 : € 24,71 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
314,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
300,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 27,19 25 : € 23,74 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
314,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
300,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 29,20 25 : € 25,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
364,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
350,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 28,50 25 : € 24,87 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
364,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
350,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 30,10 25 : € 26,26 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
414,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
400,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 29,27 20 : € 25,54 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
414,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
400,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 30,68 20 : € 26,77 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
514,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Natuurlijke
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Geanodiseerd
Afstand bevestigingsgat
:
500,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 32,16 20 : € 28,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale Lengte
:
514,0 mm
Bevestiginstype
:
Front Mount
Vorm handgreep
:
Rondstaal
Materiaal hendel
:
Aluminium
Kleur
:
Zwart
Basisbreedte
:
25,0 mm
Merk
:
N/A
Afwerking
:
Kunststof beklede
Afstand bevestigingsgat
:
500,0 mm
Totale hoogte
:
66,0 mm
Draadlengte
:
15,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M8
Buisdiameter
:
28,0 mm
Type
:
45° Angle Bar
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 33,44 20 : € 29,17 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered