Tapered Female Clamping Handle: 63.0 mm Radius, M8 Threads, Angled Arm

Artikelcode: 261081659935
Black Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M8 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Handle Style
:
Haakse Arm
Mount Type
:
Inzetstuk met Schroefdraad
Handle Radius
:
63,0 mm
Handle Height
:
34,5 mm
Handle Projection
:
47.0 mm
Handle Length
:
63,0 mm
Body Height
:
37,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 4,44 10 : € 4,42 50 : € 4,38
essential solutions
delivered