Tapered Female Clamping Handle: 44.0 mm Radius, M6 Threads, Angled Arm

Artikelcode: 261061018235
Red Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M6 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Handle Style
:
Haakse Arm
Mount Type
:
Inzetstuk met Schroefdraad
Handle Radius
:
44,0 mm
Handle Height
:
25,0 mm
Handle Projection
:
36.0 mm
Handle Length
:
44,0 mm
Body Height
:
29,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,83 50 : € 3,81 1000 : € 3,77
essential solutions
delivered