Tapered Female Clamping Handle: 30.0 mm Radius, M3 Threads, Angled Arm

Artikelcode: 261033059935
Black Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M3 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Handle Style
:
Haakse Arm
Mount Type
:
Inzetstuk met Schroefdraad
Handle Radius
:
30,0 mm
Handle Height
:
30,0 mm
Height Under Arm
:
23,0 mm
Handle Length
:
30,0 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Body Height
:
29,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,71 50 : € 3,69 1000 : € 3,65
essential solutions
delivered