Tapse Vrouwelijke Klemgreep: 30.0 mm Radius, M3 Draad, Haakse Arm

Artikelcode: 261033000935
OranjeNylon Deze Tapse Mannelijke Klemgreep heeft een M3Inzetstuk met Schroefdraad-greep voor montage op toepassingen met binnendraad waarvoor een instelbare klemfunctie nodig is.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M3
Handgreepstijl
:
Haakse Arm
Bevestiginstype
:
Inzetstuk met Schroefdraad
Kleur
:
Oranje
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur kap
:
Oranje
Handgreepradius
:
30,0 mm
Handgreephoogte
:
30,0 mm
Hoogte onder arm
:
23,0 mm
Handgreeplengte
:
30,0 mm
Draadlengte
:
10,0 mm
Hoogte body
:
29,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,93 50 : € 3,91 1000 : € 3,87
essential solutions
delivered