Tapse Mannelijke Klemgreep:108.0 mm Radius Greep, M12 Draad, 63,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 493897
Mannelijke Klemhendels zijn 51.0 mm hoog en hebben schroefdraad M12

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
63,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
22,7 mm
Handle Radius
:
108,0 mm
Handle Height
:
79,0 mm
Handle Length
:
108,0 mm
Body Height
:
51,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 37,28 10 : € 22,44 100 : € 21,32 200 : € 20,19
essential solutions
delivered