Tapse Mannelijke Klemgreep:92.0 mm Radius Greep, M12 Draad, 50,0 mm Draadlengte

Artikelcode: 493896
Mannelijke Klemhendels zijn 43.0 mm hoog en hebben schroefdraad M12

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
50,0 mm
Handle Style
:
Haakse Arm
Base Diameter
:
18,5 mm
Handle Radius
:
92,0 mm
Handle Height
:
69,0 mm
Handle Length
:
92,0 mm
Body Height
:
43,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 35,25 10 : € 21,21 100 : € 20,15 200 : € 19,09
essential solutions
delivered